Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582353563
Číslo výrobku:
5071YGP125P60-90x70
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprcho...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k montáži kolečka ke konstrukci zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, jež umožňuje plynulý a stabilní pohyb. Kolo o průměru 125 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží, elektricky vodivou, a tělo kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, což umožňuje odvod statického náboje. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)