Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 163 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070YGP125P60-90x70
EAN
4031582353402
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,42 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
55 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
50 mm
Délka plotny
90 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077YGP125P60-90x70

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské prostředky, které vyžadují spolehlivé zajištění polohy. Montážní díl je provedené jako obdélníková destička, která slouží k pevnému připojení kolečka k rámu zařízení a umožňuje jednoduchou instalaci. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je otočně uloženo na dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé otáčení a vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, která odvádí statickou elektřinu, a tělem z elektricky vodivého polypropylenu. Ložisko kola je přesné kuličkové, což zaručuje tichý chod a nízký valivý odpor. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko nachází uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozíkách a systémech pro rozvoz jídel a sprchových židlích.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
5071YGP125P60-90x70

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k montáži kolečka ke konstrukci zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, jež umožňuje plynulý a stabilní pohyb. Kolo o průměru 125 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý chod. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží, elektricky vodivou, a tělo kola je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, což umožňuje odvod statického náboje. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg