Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582368482
Číslo výrobku:
5071PJP125R05-28x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro přesné a spolehlivé ovládání mobilních zařízení. Upevnění zajišťuje pevný...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro přesné a spolehlivé ovládání mobilních zařízení. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje stabilní montáž do rámu nebo konstrukce. Těleso je vyrobeno z polyamidu a otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulý pohyb do všech směrů. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, zatímco jeho nosné tělo je zhotoveno z polypropylenu. Směrová brzda umožňuje zafixovat kolo v požadovaném směru a zajišťuje bezpečné zastavení zařízení. Celková výška výrobku činí 162 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Výrobek je tak vhodný pro náročné provozní podmínky s dlouhodobým zatížením. Galea nalezne uplatnění v pečovatelských postelích, stravovacích vozících, systémech pro rozvoz jídel a sprchových židlích.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)