Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Galea je otočné kolečko s brzdou typu Otočné Kolečko s Brzdou, určené pro montáž do konstrukcí zdravotnických a pečovatelských zařízení. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý (Pevný Přírubový čep kulatý), který umožňuje spolehlivé připojení k rámu nebo podvozku. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, jehož pevná konstrukce chrání vnitřní mechanismus a zajišťuje dlouhou životnost. Otáčení kolečka zajišťuje dvouřadá kuličková dráha (dvouřadá kuličková dráha), která umožňuje plynulý pohyb i při zatížení. Kolo o průměru 125 mm je opatřeno termoplastickou pryží (Termoplastická pryž), která zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Těleso kola je z polypropylenu (Polyprpylen) a přesné kuličkové ložisko (Přesné kuličkové ložisko) zajišťuje nízké tření a snadné otáčení. Celková výška kolečka činí 162 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek je vhodný pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5075PJP125R05-28x40
EAN
4031582379464
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,77 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
28 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
258 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
129 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)