Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582368499
Číslo výrobku:
5071PJP125R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro technické aplikace vyžadující spolehlivou stabilitu a snadné ovládání. Up...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro technické aplikace vyžadující spolehlivou stabilitu a snadné ovládání. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje pevné a bezpečné připojení ke konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, jenž poskytuje dostatečnou mechanickou odolnost a tvarovou stálost. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, což umožňuje plynulé otáčení a přesné natáčení kolečka. Samotné kolo má průměr 125 mm a je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, jehož tělo je vyrobeno z polypropylenu, což přispívá ke snížení hmotnosti a nízkému tření. Celková výška kolečka činí 162 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)