Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou funkčnost. Kolečko je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým, který zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují plynulé a tichého otáčení při zachování vysoké přesnosti. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a minimální údržbu. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a kompatibilitu s různými typy podlah. Tělo kola je konstruováno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování mechanické pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 162 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Galea je ideálně vhodné pro péčovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, jakož i pro sprchové židle, kde je vyžadována kombinace stability, tichého provozu a dlouhodobé spolehlivosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308853
Číslo materiálu S4
990073989
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
65 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
162 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,62 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Barva vidlice
Světle šedá (RAL7035)
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
190 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
95 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
90 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
Dopravní šedá A (RAL7042)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a servisní aplikace, jako jsou pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel či sprchové židle. Upevnění kolečka zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje spolehlivé připojení ke konstrukci zařízení. Držák kolečka je vyroben z polyamidu a je opatřen dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 125 mm je tvořeno tělesem z polypropylenu a běhounem z termoplastické pryže, jenž zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které minimalizuje odpor při pojezdu a prodlužuje životnost celého komponentu. Celková výška kolečka činí 162 mm, což umožňuje jeho snadnou integraci do konstrukcí s definovanou světlou výškou. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
5071PJP125R05-22x40

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro technické aplikace vyžadující spolehlivou stabilitu a snadné ovládání. Upevnění je provedeno pomocí pevného přírubového čepu kulatého tvaru, který zajišťuje pevné a bezpečné připojení ke konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, jenž poskytuje dostatečnou mechanickou odolnost a tvarovou stálost. Otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, což umožňuje plynulé otáčení a přesné natáčení kolečka. Samotné kolo má průměr 125 mm a je opatřeno termoplastickou pryží, která zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, jehož tělo je vyrobeno z polypropylenu, což přispívá ke snížení hmotnosti a nízkému tření. Celková výška kolečka činí 162 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Otočné kolečko s brzdou Galea je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a pro sprchové židle. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který slouží k bezpečnému připojení kolečka ke konstrukci zařízení a zajišťuje stabilní a trvalé uchycení bez možnosti natáčení vůči nosné části. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a jeho otočná část je uložena na dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulé otáčení a stabilitu při změně směru pohybu. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, zatímco tělo kola je z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování dostatečné tuhosti. Celková výška kompletního kolečka činí 162 mm, což umožňuje jeho integraci do konstrukcí s definovanou montážní výškou. Statická nosnost výrobku dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg. Uvedené hodnoty zatížení je nutné respektovat při návrhu a posouzení vhodnosti kolečka pro konkrétní aplikaci.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg