Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355864
Číslo výrobku:
5081YGM100R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má korpus z Polyprpylen elektricky vodivý a běhoun z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno Ložisko Nerezové a má průměr 100 mm. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou požadovány antistatické vlastnosti a odolnost proti korozi.
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem