Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356182
Číslo výrobku:
5085YGM100R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Brzda kola Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Brzda kola Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z Polyprpylen elektricky vodivý a běhoun z Termoplastická pryž, elektricky vodivá, což zajišťuje antistatické vlastnosti. Kolečko je osazeno Ložisko Nerezové a má průměr 100 mm. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou požadovány antistatické vlastnosti a odolnost proti korozi.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
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
Certifikovaná vodivost
Vodivá verze k ochraně uživatelů a elektrických zařízení před elektrostatickým výbojem