Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582353549
Číslo výrobku:
5071YGP100P60-90x70
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, včetně pečovatelských postelí, stra...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, včetně pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a sprchových židlí. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která umožňuje jednoduchou montáž do rámu nebo konstrukce zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, jež zaručuje plynulý a stabilní pohyb v celém rozsahu natočení. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje dlouhou životnost. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, což umožňuje odvod statického náboje, a samotné kolo má tělo z elektricky vodivého polypropylenu. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka je 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)