Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro montáž na zdravotnická a pomocná zařízení vyžadující spolehlivé zabrzdění a snadnou manipulaci. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která umožňuje pevné a stabilní připojení k rámu nebo konstrukci zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje vysokou mechanickou odolnost a stabilitu konstrukce, a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, jež zajišťuje plynulé a lehké otáčení i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, což umožňuje odvod statické elektřiny, a samotné kolo je tvořeno elektricky vodivým polypropylenem. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje nízký valivý odpor a tichý chod. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Kolečko je určeno zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5077YGP100P60-90x70
EAN
4031582353501
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
138 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,5 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
55 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
50 mm
Délka plotny
90 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea
5070YGP100P60-90x70

Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou klíčové elektricky vodivé vlastnosti pro bezpečné odvádění statické elektřiny.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071YGP100P60-90x70

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, včetně pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a sprchových židlí. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která umožňuje jednoduchou montáž do rámu nebo konstrukce zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otáčení zajišťuje dvouřadá kuličková dráha, jež zaručuje plynulý a stabilní pohyb v celém rozsahu natočení. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje dlouhou životnost. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží s elektrickou vodivostí, což umožňuje odvod statického náboje, a samotné kolo má tělo z elektricky vodivého polypropylenu. Průměr kola činí 100 mm a celková výška kolečka je 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg