Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko se směrovou brzdou Galea je určeno pro zdravotnická a pečovatelská zařízení, kde je vyžadována spolehlivá a přesná pohyblivost. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje bezpečné připojení ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé natáčení kola a rovnoměrné rozložení zatížení. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku s tichým chodem, běhoun je tvořen termoplastickou pryží a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg. Výrobek nachází uplatnění u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a u sprchových židlí.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5071PJP100R05-22x40
EAN
4031582368444
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Otočné kolečko Galea je konstruováno jako otočné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základním konstrukčním prvkům. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení bez zbytečného tření. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje optimální výkon a minimální opotřebení. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje vynikající přilnavost a odolnost proti opotřebení na různých površích. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, který je lehký a odolný vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 139 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Galea je ideálně vhodné pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro bezpečnou dopravu zdravotnického a obslužného vybavení. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje stabilní montáž na rám zařízení. Těleso z polyamidu má dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení a rovnoměrné rozložení zatížení. Kolo o průměru 100 mm má přesné kuličkové ložisko a běhoun z termoplastické pryže pro tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Nosný prvek kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg. Kombinace materiálů zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči opotřebení a konstrukce je navržena pro spolehlivý provoz a snadnou údržbu v náročném prostředí. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Otočné Kolečko s Brzda kola Galea je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako ve sprchových židlích, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a bezpečné brzdění.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg