Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Galea je konstruováno jako otočné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, který zajišťuje spolehlivé připevnění k základním konstrukčním prvkům. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost v náročných provozních podmínkách. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení bez zbytečného tření. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje optimální výkon a minimální opotřebení. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje vynikající přilnavost a odolnost proti opotřebení na různých površích. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu, který je lehký a odolný vůči korozi. Celková výška kolečka dosahuje 139 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 200 kg a dynamickou nosnost 100 kg při rychlosti 3 km/h. Otočné kolečko Galea je ideálně vhodné pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070PJP100R05-22x40
EAN
4031582308808
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,61 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro bezpečnou dopravu zdravotnického a obslužného vybavení. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje stabilní montáž na rám zařízení. Těleso z polyamidu má dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení a rovnoměrné rozložení zatížení. Kolo o průměru 100 mm má přesné kuličkové ložisko a běhoun z termoplastické pryže pro tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Nosný prvek kola je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg. Kombinace materiálů zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost vůči opotřebení a konstrukce je navržena pro spolehlivý provoz a snadnou údržbu v náročném prostředí. Kolečko je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky, systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Otočné kolečko se směrovou brzdou Galea je určeno pro zdravotnická a pečovatelská zařízení, kde je vyžadována spolehlivá a přesná pohyblivost. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje bezpečné připojení ke konstrukci zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, jež zajišťuje plynulé natáčení kola a rovnoměrné rozložení zatížení. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku s tichým chodem, běhoun je tvořen termoplastickou pryží a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 100 kg. Výrobek nachází uplatnění u pečovatelských postelí, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel a u sprchových židlí.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea je otočné kolečko s brzdou, určené pro mobilní zařízení, u nichž je požadována spolehlivá manévrovatelnost a bezpečná fixace. Upevnění zajišťuje pevný přírubový čep kulatý, který umožňuje stabilní připojení k nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a jeho otočná část je osazena dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulý pohyb při změně směru. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, jeho běhoun je tvořen termoplastickou pryží a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška výrobku činí 139 mm. Statická nosnost kolečka je 200 kg, dynamická nosnost pak 100 kg při rychlosti 3 km/h. Výrobek nachází uplatnění v pečovatelských postelích, ve stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel a ve sprchových židlích.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg