Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Číslo výrobku:
5071PJP100P60-90x70
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné aplikace v oblasti zdravotní a pečovatelské péče. Upevnění zajišťu...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné aplikace v oblasti zdravotní a pečovatelské péče. Upevnění zajišťuje obdélníková destička, která slouží k připojení kolečka k nosné konstrukci. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a jeho otočný díl využívá dvouřadou kuličkovou dráhu, jež zajišťuje plynulé a přesné natáčení kolečka. Kolo o průměru 100 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku a opatřeno běhounem z termoplastické pryže, přičemž tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 138 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)