Otočné Kolečko 100 mm
Galea
Číslo objednávky:
990071787
EAN:
4031582308792
Číslo výrobku:
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou m...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní aplikace s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé podvozky a základny. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost vůči korozi a dlouhodobou trvanlivost v náročném prostředí. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčovými závody, které umožňují plynulou rotaci a zajišťují stabilitu při zatížení. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které minimalizuje tření a prodlužuje životnost produktu. Běhoun kola je vyroben z termoplastické pryže, která poskytuje optimální přilnavost a ochranu podlahy. Celková výška kolečka dosahuje 139 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Statická nosnost kolečka je 200 kg, zatímco dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, což zajišťuje bezpečný provoz v mobilních aplikacích. Kolečko Galea je určeno pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, jakož i v sprchových židlích, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhodobá funkčnost.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)