Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582378856
Číslo výrobku:
5071PJP100P30-12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro růz...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností směrového brzdění.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)