Otočné Kolečko 100 mm
Galea
EAN:
4031582378627
Číslo výrobku:
5070PJP100P30-12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg, což zajišťuje spolehlivé použití v náročných provozních podmínkách.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)