Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro sprchové židle, kde poskytuje spolehlivou mobilitu a stabilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
5071PJP100P30-10
EAN
4031582378849
Core attributes
Gehäusetyp
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
139 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,48 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Díra na šroub
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Gabelform
Uzavřeno
Material
Polyamid
Schwenklager
Dva míčové závody
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Obuv A
Material des Radkörpers
Polyprpylen
Material der Lauffläche
Termoplastická pryž
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
S ložiskovým pouzdrem
Lager
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea
5070PJP100P30-10

Otočné Kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje Dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace s možností úplného zabrzdění kolečka.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Otočné Kolečko s Brzda kola Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako ve sprchových židlích, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manévrovatelnost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg