Otočné Kolečko 100 mm
Galea
EAN:
4031582378610
Číslo výrobku:
5070PJP100P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouz...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a představuje spolehlivé řešení pro různé aplikace. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manipulace.
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)