Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582367928
Číslo výrobku:
5071PJH100P60-90x70
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozní podmínky, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spoleh...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou určené pro náročné provozní podmínky, které se vyznačuje robustní konstrukcí a spolehlivým ovládáním. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž na konstrukci vozíku nebo zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, jehož vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost komponenty. Otočné uložení tvoří dvouřadá kuličková dráha, která zajišťuje plynulý chod, nízký odpor při otáčení a stabilní vedení kola i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm má ložisko typu ložisko a běhoun z termoplastické pryže, který tlumí vibrace, chrání podlahové povrchy a zajišťuje dobrou přilnavost. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zaručuje nízkou hmotnost a odolnost vůči chemikáliím. Celková výška výrobku činí 138 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Výrobek je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)