Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Galea je konstruováno jako univerzální řešení pro mobilní zařízení vyžadující spolehlivou a tichą operaci. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje dva míčové závody v otočném ložisku, které umožňují plynulou rotaci a zajišťují dlouhou životnost zařízení. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno termoplastickou pryží jako běhoun, která poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Ložisko kola je konstruováno z kvalitních materiálů zajišťujících tiché a bezproblémové fungování. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, což zajišťuje nízkou hmotnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka dosahuje 139 mm, což umožňuje optimální integraci do různých typů zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Galea je ideálně vhodné pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako v sprchových židlích, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308594
Číslo materiálu S4
990071776
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
65 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,44 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8,2 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
54,4 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
50 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
60 mm
Délka plotny
90 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Barva vidlice
Světle šedá (RAL7035)
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
90 pobřeží A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
30 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
Dopravní šedá A (RAL7042)
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 138 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde poskytuje spolehlivou mobilitu s možností úplného zabrzdění.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a polyamidovým pouzdrem s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem, přičemž průměr kolečka činí 100 mm. Celková výška konstrukce dosahuje 138 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Toto kolečko je určeno pro aplikace jako jsou pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg