Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila stainless
Číslo objednávky:
990036682
EAN:
4031582351033
Číslo výrobku:
7477PJO075P40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Variabilní možnosti montáže
Agila stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a pro profesionální ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Agila stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a pro profesionální čisticí vozíky, které vyžadují spolehlivé ovládání a stabilní pohyb v provozu. Montážní část tvoří čtvercová deska, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci vozíku. Pouzdro kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, střední třídy, a zajišťuje odolnost vůči korozi i opakovanému čištění a dezinfekci. Otočné uložení je řešeno pomocí dvouřadé kuličkové dráhy, která umožňuje plynulé otáčení kolečka o 360 stupňů a snižuje odpor při změně směru jízdy. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno termoplastickou pryží, jež zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze, a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, který je lehký a odolný vůči chemikáliím. Celková výška kolečka činí 100 mm, což je třeba zohlednit při návrhu podvozku a výšky ložné plochy vozíku. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 75 kg, a tyto hodnoty je nutné dodržet pro bezpečný provoz.
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli