Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Agila stainless je vybaveno čtvercovou deskou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli střední kvality a využívá dva míčkové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má korpus z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 75 mm při celkové výšce 100 mm. Dynamická nosnost dosahuje 75 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 150 kg. Toto kolečko je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, stejně jako pro profesionální čisticí vozíky, kde je vyžadována odolnost proti korozi a spolehlivý provoz v náročných podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
7470PJO075P40
EAN
4031582351026
Číslo materiálu S4
990036679
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
43 mm
Nosnost 3 km/h
75 kg
Statická Nosnost
150 kg
Celková výška
100 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,26 kg
Název produktu
Agila stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Čtvercová deska
Průměr otvoru plotny
6,3 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
48 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
38 mm
Délka plotny
60 mm
Šířka plotny
60 mm
Uchycení
Barva vidlice
Nerezové ocel
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Nerezové ocel, střední
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Poloměr otáčení
43 mm
Průměr otáčení
123 mm
Vyosení
24 mm
Poloměr otáčení
61,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Stříbrně šedá (RAL7001)
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 75 mm
Agila stainless
7477PJO075P40

Agila stainless je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a pro profesionální čisticí vozíky, které vyžadují spolehlivé ovládání a stabilní pohyb v provozu. Montážní část tvoří čtvercová deska, která slouží k pevnému připevnění kolečka k nosné konstrukci vozíku. Pouzdro kolečka je vyrobeno z nerezové oceli, střední třídy, a zajišťuje odolnost vůči korozi i opakovanému čištění a dezinfekci. Otočné uložení je řešeno pomocí dvouřadé kuličkové dráhy, která umožňuje plynulé otáčení kolečka o 360 stupňů a snižuje odpor při změně směru jízdy. Kolo o průměru 75 mm je opatřeno termoplastickou pryží, jež zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze, a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu, který je lehký a odolný vůči chemikáliím. Celková výška kolečka činí 100 mm, což je třeba zohlednit při návrhu podvozku a výšky ložné plochy vozíku. Statická nosnost kolečka je 150 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 75 kg, a tyto hodnoty je nutné dodržet pro bezpečný provoz.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg