Otočné Kolečko s Totální brzda 250 mm
Zeta
Číslo objednávky:
990838072
EAN:
4031582337617
Číslo výrobku:
4687ITP250P63 soft cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu, na leteckém a letištním vybavení, v aut...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu, na leteckém a letištním vybavení, v automobilovém OEM sektoru, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové destičky, která zajišťuje stabilní montáž na nosnou konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, které zaručuje vysokou odolnost proti deformaci a mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen v provedení se dvěma kulovými závody, vyztuženém nebo nerezovém, což zajišťuje plynulé otáčení a přesné vedení kolečka. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno pojezdovou vrstvou z odlitého polyuretanu a jeho nosný disk je z hliníku. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které minimalizuje tření a zajišťuje tiché a plynulé valení. Celková výška kolečka činí 290 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg až 800 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je zatížení 640 kg a při rychlosti 4 km/h je zatížení 800 kg.
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek