Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Zeta je vysoce výkonné zařízení určené pro náročné průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připojení k nosné konstrukci. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou trvanlivost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma kulovými závody, které jsou buď vyztuženého nebo nerezového provedení, což umožňuje hladké a bezproblémové otáčení. Kolo má průměr 250 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který zajišťuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení, zatímco tělo kola je konstruováno z hliníku pro minimalizaci hmotnosti. Celková výška zařízení je 290 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je ideálním řešením pro letecký průmysl a letišťové vybavení, automobilový OEM sektor, výrobní a plošinové vozíky, stejně jako pro přepravní zařízení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
4680ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337532
Číslo materiálu S4
990837830
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
96 mm
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Celková výška
290 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
4,39 kg
Název produktu
Zeta
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
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
137 mm
Šířka plotny
105 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál pouzdra
Ocelový plech, velmi těžký
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
96 mm
Průměr otáčení
360 mm
Vyosení
55 mm
Poloměr otáčení
180 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)
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
Spolehlivá trakce
Optimalizované běhouny pro bezpečnou přilnavost na mokrých a kluzkých podlahách
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
Optimalizovaný směrový zámek
Směrovou aretaci lze nastavit na 2x180° nebo 4x90°
Rychlá údržba
Otočná ložiska mazána dlouhodobým tukem a vybavena maznicí pro snadnou údržbu
Extra těžká konstrukce
Svařovaná masivní ocelová konstrukce pro nejvyšší nosnost
Těžká konstrukce
Mimořádně těžký ocelový kryt pro vysokou nosnost
Kalená otočná hlava
Zesílené a tepelně zpracované kryty ložisek
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø250

Ochrana nohou je příslušenství určené pro pojezdové kola, které slouží k ochraně a prodloužení životnosti konstrukčních prvků. Tento doplněk je navržen tak, aby minimalizoval opotřebení a poškození nohou pojezdového kola při běžném provozu. Ochrana nohou efektivně chrání citlivé části kola před nárazy, vlhkostí a mechanickým poškozením, čímž přispívá k celkové stabilitě a bezpečnosti zařízení. Díky své funkční konstrukci je vhodná pro použití v průmyslových i komerčních aplikacích, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a dlouhá životnost. Hmotnost tohoto příslušenství je 0 kg.

Kolo 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 55 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a je určen pro osazení na osu s průměrem otvoru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 2000 kg. Dynamická nosnost je 800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými požadavky na zatížení a spolehlivost.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 250 mm
Pevné Kolečko 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Pevné kolečko Zeta je konstruováno s obdélníkovou destičkou určenou pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z velmi těžkého ocelového plechu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhodobou stabilitu při intenzivním provozu. Kolo má průměr 250 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Běhoun kola je vyroben z odlitého polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a ochranu podkladních povrchů. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování vysoké pevnosti. Celková výška kolečka dosahuje 290 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Zeta je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu a letišťním vybavení, automobilovém průmyslu OEM, výrobních a plošinových vozících a přepravním vybavení, kde je vyžadována spolehlivost a dlouhá životnost.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Otočné Kolečko se Směrová brzda 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné průmyslové a dopravní aplikace v leteckém průmyslu a letištním vybavení, automobilovém OEM, výrobních a plošinových vozíkách a přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní a pevné připojení ke konstrukci nosného zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu velmi těžkého provedení, což zaručuje vysokou mechanickou odolnost a tuhost v náročném provozu. Otočná část je uložena na dvou kulových závodech, vyztužených nebo nerezových, které zajišťují plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem, které minimalizuje odpor při pohybu a zajišťuje dlouhou životnost. Běhoun je tvořen polyuretanem odlitým na hliníkovém tělese kola, což kombinuje tichý chod, dobrou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka činí 290 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje hodnot 640 kg při rychlosti 6 km/h a 800 kg při rychlosti 4 km/h.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 250 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Zeta je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné provozy v leteckém průmyslu, na leteckém a letištním vybavení, v automobilovém OEM sektoru, ve výrobních a plošinových vozíkách a v přepravním vybavení. Upevnění je provedeno pomocí obdélníkové desti­čky, která zajišťuje stabilní montáž na nosnou konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z ocelového plechu, velmi těžkého provedení, které zaručuje vysokou odolnost proti deformaci a mechanickému namáhání. Otočný díl je uložen v provedení se dvěma kulovými závody, vyztuženém nebo nerezovém, což zajišťuje plynulé otáčení a přesné vedení kolečka. Kolo o průměru 250 mm je opatřeno pojezdovou vrstvou z odlitého polyuretanu a jeho nosný disk je z hliníku. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, které minimalizuje tření a zajišťuje tiché a plynulé valení. Celková výška kolečka činí 290 mm. Statická nosnost je 1600 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 640 kg až 800 kg, přičemž při rychlosti 6 km/h je zatížení 640 kg a při rychlosti 4 km/h je zatížení 800 kg.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg