Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
EAN:
4031582367911
Číslo výrobku:
5077PJP125P60-90x70
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Galea s totální brzdou je určeno pro mobilní zařízení, která vyžadují spolehlivé ovládání pohybu. Upevnění zajišť...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Galea s totální brzdou je určeno pro mobilní zařízení, která vyžadují spolehlivé ovládání pohybu. Upevnění zajišťuje obdélníková destička pro montáž na rám nebo konstrukci zařízení. Otočná část obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení a rovnoměrné rozložení zatížení, a je vyrobena z polyamidu. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a během z termoplastické pryže, jehož tělo je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Konstrukce kombinuje tuhost materiálu s nízkou hmotností a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Použití: pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, sprchové židle.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)