Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Galea je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 163 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je ideální pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká spolehlivost a snadná manipulace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
163 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,42 kg
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
8 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
70 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
60 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
55 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
50 mm
Délka plotny
90 mm
Šířka plotny
70 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
125 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Otočné kolečko Galea s totální brzdou je určeno pro mobilní zařízení, která vyžadují spolehlivé ovládání pohybu. Upevnění zajišťuje obdélníková destička pro montáž na rám nebo konstrukci zařízení. Otočná část obsahuje dvouřadou kuličkovou dráhu, která zajišťuje plynulé otáčení a rovnoměrné rozložení zatížení, a je vyrobena z polyamidu. Kolo o průměru 125 mm je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem a během z termoplastické pryže, jehož tělo je z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 163 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Konstrukce kombinuje tuhost materiálu s nízkou hmotností a zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Použití: pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, sprchové židle.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, které lze použít v zařízeních vyžadujících přesné a řízené ovládání pohybu. Montáž zajišťuje obdélníková destička, jež slouží k pevnému připojení kolečka ke konstrukci. Pouzdro z polyamidu s dvouřadou kuličkovou dráhou zajišťuje plynulé a stabilní otáčení kolečka. Kolo o průměru 125 mm je uloženo na přesném kuličkovém ložisku, běhoun je tvořen termoplastickou pryží a tělo kola je vyrobeno z polypropylenu. Celková výška kolečka činí 163 mm, což umožňuje integraci do konstrukcí s omezeným prostorem. Statická nosnost výrobku dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je určeno zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg