Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381504
Číslo výrobku:
3477UFP125P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu,...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je uloženo v přesném kuličkovém ložisku. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce