Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a disponuje robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky nebarviící vulkanizované, které je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg. Kolečko je ideální pro automobilový OEM, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorách, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistické systémy, výrobní a plošinové vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3470UFP125P30-13
EAN
4031582381412
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
160 kg
Statická Nosnost
320 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,12 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
64 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Kolo Elastech pro kolečka je vybaveno běhounem z elastické pneumatiky, černé, vulkanizované o šířce 40 mm a průměru 125 mm, s tělem z polyamidu a valivým ložiskem. Náboj má délku 44 mm s otvorem pro osu o průměru 12 mm. Dynamická nosnost činí 250 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost dosahuje 500 kg. Kolo je určeno pro průmyslové aplikace vyžadující spolehlivý chod a vysokou odolnost proti opotřebení při zachování tichého provozu díky elastickému běhounu.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je uloženo v přesném kuličkovém ložisku. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UFP125P30-13

Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je uloženo v přesném kuličkovém ložisku. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 320 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg