Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381498
Číslo výrobku:
3477UFJ125P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné kolečko Alpha s Totální brzda je určeno pro profesionální aplikace vyžadující spolehlivost a přesnost. Kolečko je vybaven...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Alpha s Totální brzda je určeno pro profesionální aplikace vyžadující spolehlivost a přesnost. Kolečko je vybaveno závitem typu Díra na šroub, který umožňuje snadnou instalaci na různé podvozky a zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení kolečka. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zajišťuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, čímž se zabraňuje znečišťování okolního prostředí. Tělo kola je konstruováno z polyamidu, který poskytuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 320 kg a dynamickou zátěž 160 kg při rychlosti 4 km/h. Díky těmto parametrům je Alpha určeno pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce