Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Alpha je vybaveno dírou na šroub pro snadnou montáž a instalaci. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu s dvěma míčovými závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyamidu a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, které je uloženo na valivém ložisku pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 155 mm. Dynamická nosnost dosahuje 160 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 320 kg. Produkt je vhodný pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3470UFJ125P30-13
EAN
4031582381405
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 4 km/h
160 kg
Statická Nosnost
320 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,15 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
102,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
64 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Kolo 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 125 mm a šířkou běhounu 40 mm. Tělo kola je vyrobeno z polyamidu, který poskytuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco běhoun tvoří elastická pneumatika černé barvy s vulkanizovaným povrchem zajišťujícím optimální přilnutí a trakci. Kolo je vybaveno valivým ložiskem pro hladký chod a má délku náboje 44 mm s průměrem osy 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 500 kg, zatímco dynamická nosnost je 250 kg při rychlosti 4 km/h, což jej činí vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslovém prostředí.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13

Otočné kolečko Alpha s Totální brzda je určeno pro profesionální aplikace vyžadující spolehlivost a přesnost. Kolečko je vybaveno závitem typu Díra na šroub, která umožňuje jednoduchou a bezpečnou instalaci na různé podvozky a zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z ocelového plechu těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otočný mechanismus je vybaven dvěma míčkovými závody, které umožňují hladké a přesné otáčení kolečka v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které zaručuje nízkou tření a dlouhodobou funkčnost. Běhoun kola je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící, vulkanizovaná a vyrobena z polyamidu, což zajišťuje optimální přilnavost a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je také z polyamidu, který poskytuje nízkou hmotnost a odolnost vůči korozi. Celková výška kolečka je 155 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 320 kg a dynamickou zátěž do 160 kg při rychlosti 4 km/h. Produkt je určen pro automobilový OEM, stravovací vozíky, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy v čistých prostorech, technologie hašení požárů, strojírenství, poštovní logistiku, výrobní vozíky, rollkontejnery, skříně na nářadí, přepravní vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovní stoly.

125 mm
155 mm
160 kg
125 mm
155 mm
160 kg