Otočné Kolečko s Totální brzda 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360615
Číslo výrobku:
3377PJR125P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Zajištění stability
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha smart je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z oce...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha smart je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu, těžký, a obsahuje dva míčové závody zajišťující plynulé otáčení. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což zajišťuje spolehlivý provoz i při vysokém zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce