Otočné Kolečko 125 mm
Alpha smart
EAN:
4031582360561
Číslo výrobku:
3370PJR125P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Otočné kolečko Alpha smart je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. P...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné kolečko Alpha smart je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a představuje spolehlivé řešení pro mobilní aplikace. Pouzdro je vyrobeno z ocelového plechu těžkého typu a využívá dva míčové závody pro otočný mechanismus, což zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má průměr 125 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z termoplastické pryže, přičemž je osazeno valivým ložiskem pro optimální jízdní vlastnosti. Celková výška konstrukce dosahuje 155 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což umožňuje použití v náročných průmyslových podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce