Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Alpha smart je otočné kolečko s totální brzdou určené pro profesionální průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno obdélníkovou destičkou jako typem upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým typům zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhodobou trvanlivost v náročných provozních podmínkách. Skříň je doplněna dvěma míčkovými závody, které zajišťují hladké a přesné otáčení kolečka se minimálním třením. Kolo má průměr 125 mm a je vybaveno valivým ložiskem, které umožňuje efektivní přenos zatížení a dlouhou životnost. Běhoun kola je vyroben z tvrdé černé gumy, která poskytuje výbornou přilnavost, odolnost proti opotřebení a ochranu podkladních povrchů. Celková výška kolečka dosahuje 155 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení do 200 kg. Dynamické zatížení je specifikováno na 100 kg při rychlosti 4 km/h a 100 kg při rychlosti 3 km/h, což umožňuje bezpečný provoz v různých aplikacích s odpovídajícím zatížením a rychlostí pohybu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
3377DVR125P62
EAN
4031582331592
Číslo materiálu S4
990038232
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Nosnost 4 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
155 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,27 kg
Název produktu
Alpha smart
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka plotny
105 mm
Šířka plotny
85 mm
Uchycení
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Úzké
Materiál pouzdra
Ocelový plech, těžký
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
233 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
116,5 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
85 Obuv A
Materiál středu
Ocelový plech
Materiál běhounu
Tvrdá guma černá
Šířka Běhoun
24 mm
Průměr
125 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Valivé ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko 125 mm
Alpha smart
3370DVR125P62

Alpha smart je otočné kolečko vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým podložím. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a nízkou údržbu. Povrch kola je tvořen tvrdou černou gumou, která poskytuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 155 mm, což umožňuje jeho snadné začlenění do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 100 kg při rychlosti 4 km/h a 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou stabilitu v průmyslových a komerčních prostředích.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg