Otočné Kolečko 125 mm
Alpha smart
Číslo objednávky:
990034953
EAN:
4031582331585
Číslo výrobku:
3370DVR125P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Pevná vidlice
Alpha smart je otočné kolečko vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Alpha smart je otočné kolečko vybavené obdélníkovou destičkou jako typ upevnění, která zajišťuje stabilní a bezpečné připevnění k různým podložím. Skříň kolečka je vyrobena z těžkého ocelového plechu a obsahuje dva míčové závody, které umožňují hladké a přesné otáčení v jakémkoliv směru. Kolo má průměr 125 mm a je osazeno valivým ložiskem, které garantuje dlouhou životnost a nízkou údržbu. Povrch kola je tvořen tvrdou černou gumou, která poskytuje výbornou přilnavost a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 155 mm, což umožňuje jeho snadné začlenění do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 100 kg při rychlosti 4 km/h a 100 kg při rychlosti 3 km/h, což jej činí vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou stabilitu v průmyslových a komerčních prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Snadné ovladáni
Otočná hlava s dvojitým kuličkovým ložiskem