Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990062247
EAN:
4031582381672
Číslo výrobku:
8477XSC100P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, s otočným ložiskem typu Dva míčové závody zajišťujícím plynulý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm, tělo z materiálu Polyamid, elektricky vodivý a běhoun z materiálu Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý. Ložisko kolečka tvoří Přesné kuličkové ložisko, Nerezové pro dlouhou životnost. Celková výška konstrukce činí 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 400 kg. Produkt je určen pro aplikace jako Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, Kontejnerová výstavba, Elektronické systémy, čisté prostory, Technologie hašení požárů, požární ochrana, Strojírenství a Přepravní vybavení.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli