Otočné Kolečko 100 mm
Alpha stainless
Číslo objednávky:
990062784
EAN:
4031582381603
Číslo výrobku:
8470XSC100P30-13
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové o...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Alpha stainless je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro jednoduchou montáž. Pouzdro je vyrobeno z nerezové oceli, těžká, a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivý, s běhounem z polyuretanu, vstříknuty, elektricky vodivý, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezové. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 128 mm. Dynamická nosnost dosahuje 200 kg při rychlosti 4 km/h, statická nosnost je 400 kg. Produkt je určen pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, kontejnerovou výstavbu, elektronické systémy a čisté prostory, technologie hašení požárů a požární ochranu, strojírenství a přepravní vybavení.
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
Nepřerušené používání
Otočné ložisko s prachovým kroužkem pro nepřetržitý pohyb
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
Trvalá omyvatelnost
Všechny kovové komponenty z nerezové oceli
Nízkoudržbové materiály
Všechny kovové komponenty z hliníku nebo nerezové oceli