Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
EAN:
4031582352542
Číslo výrobku:
5947XSC100P30-13 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko Linea s totální brzdou je určeno pro náročné aplikace vyžadující přesné a spolehlivé ovládání pohybu. Upevnění za...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko Linea s totální brzdou je určeno pro náročné aplikace vyžadující přesné a spolehlivé ovládání pohybu. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje pevnou montáž do konstrukce zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolem svislé osy. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno běhounem z polyuretanu, který je vstřikovaný a elektricky vodivý. Těleso kola je rovněž z polyamidu s elektrickou vodivostí. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli. Celková výška kolečka činí 118 mm. Statická nosnost je 240 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 120 kg. Kolečko nalézá uplatnění v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenových zařízeních, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, zdravotnických pomůckách pro mobilizaci, zvedácích pacientů, polohovacích křeslech, chirurgických robotech, ultrazvukových přístrojích či ventilátorech.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné