Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea je vybaveno upevněním typu Díra na šroub a je konstruováno s pouzdrem z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého materialu, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého a elektricky vodivého, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 118 mm. Dynamická nosnost je 120 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních pomůcek, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940XSC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352467
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
120 kg
Statická Nosnost
240 kg
Celková výška
118 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,62 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
5947XSC100P30-13 RAL9002

Otočné kolečko Linea s totální brzdou je určeno pro náročné aplikace vyžadující přesné a spolehlivé ovládání pohybu. Upevnění zajišťuje díra na šroub, která umožňuje pevnou montáž do konstrukce zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé otáčení kolem svislé osy. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno běhounem z polyuretanu, který je vstřikovaný a elektricky vodivý. Těleso kola je rovněž z polyamidu s elektrickou vodivostí. Kolo je uloženo na přesném kuličkovém ložisku z nerezové oceli. Celková výška kolečka činí 118 mm. Statická nosnost je 240 kg, dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h činí 120 kg. Kolečko nalézá uplatnění v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI a rentgenových zařízeních, pečovatelských postelích, stravovacích vozících, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, nemocnicích, vozících na léky, zdravotnických pomůckách pro mobilizaci, zvedácích pacientů, polohovacích křeslech, chirurgických robotech, ultrazvukových přístrojích či ventilátorech.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
5941XSC100P30-13 RAL9002

Linea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, což umožňuje snadnou montáž do rámu nebo podvozku zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje mechanickou odolnost a stabilitu konstrukce. Otočný díl je osazen přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka kolem svislé osy. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno běhounem z polyuretanu s vstřícným vodivým provedením, který je elektricky vodivý a odvádí statický náboj. Ložisko kola je provedeno jako přesné kuličkové z nerezové oceli, což zvyšuje životnost a odolnost proti korozi. Celková výška kolečka činí 118 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg