Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu, elektricky vodivého, s běhounem z polyuretanu, vstříknutého, elektricky vodivého materiálu, a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 118 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
Číslo materiálu S4
990771911
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
118 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,72 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Housing
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
216 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
108 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award

special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Příslušenství Linea představuje specializovanou komponentu určenou pro kolečka, která rozšiřuje jejich funkční možnosti a zajišťuje optimální provozní parametry. Toto příslušenství je navrženo s důrazem na spolehlivost a dlouhodobou životnost, přičemž umožňuje efektivní integraci do stávajících systémů kolečkových mechanismů a poskytuje inženýrům flexibilní řešení pro různé aplikační požadavky v průmyslových i komerčních prostředích.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Otočné Kolečko Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno nerezovým přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 118 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub a je konstruováno s pouzdrem z polyamidu s přesným kuličkovým ložiskem pro otočný pohyb. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z vstříknutého elektricky vodivého polyuretanu, přičemž je osazeno přesným nerezovým kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 118 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 120 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg