Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z elektricky vodivého polyamidu a běhoun z elektricky vodivého vstříknutého polyuretanu, přičemž je osazeno nerezovým přesným kuličkovým ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 118 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost dosahuje 200 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, mobilizačních potřeb, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940XSC100P30-11 RAL9002
EAN
4031582352450
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
118 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,68 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Materiál středu
Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Snížený úklid
Díky převážně hladkým povrchům se kolečka snadno a rychle čistí
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Oточné kolečko Linea se směrovou brzdou je určeno pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, dialyzačních vozíků, ventilátorů a chirurgických robotů. Upevnění kolečka je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž na rám nebo podvozek zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, který zajišťuje odolnost a nízkou hmotnost konstrukce. Otočné ložisko tělesa je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které zaručuje plynulý a spolehlivý pohyb při změně směru. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které zajišťuje dlouhou životnost a nízké valivé odpory. Běhoun je vyroben z polyuretanu s vysokou přilnavostí a je elektricky vodivý, což umožňuje odvod statické elektřiny. Tělo kola je rovněž z elektricky vodivého polyamidu. Celková výška kolečka činí 118 mm. Statická nosnost je 240 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 120 kg.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0

Linea je otočné kolečko s totální brzdou, určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace, a jeho konstrukce kombinuje přesné ovládání s vysokou spolehlivostí. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje jednoduchou a pevnou montáž na rám nebo podvozek zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulý pohyb a nízký odpor při otáčení. Kolo má průměr 100 mm a jeho běhoun je tvořen polyuretanem s vysokou odolností proti opotřebení, přičemž materiál je elektricky vodivý, což umožňuje odvod statického náboje. Ložisko kola je přesné kuličkové a je provedeno z nerezové oceli, která zaručuje dlouhou životnost i v prostředí vyžadujícím časté čištění a dezinfekci. Celková výška kolečka činí 118 mm, což je důležité při návrhu prostorových parametrů zařízení. Statická nosnost produktu je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg