Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
Číslo objednávky:
990771808
EAN:
4031582352528
Číslo výrobku:
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z poly...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu, který zajišťuje tichý chod a ochranu podlah, přičemž je osazeno nerezovým přesným kuličkovým ložiskem pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 118 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, vozíků na léky, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
Speciální funkce