Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko Linea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím plynulé otáčení. Kolečko má polyamidové tělo s vstřiknutým polyuretanovým běhounem a přesné kuličkové ložisko z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 118 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je ideální pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, mobilizační pomůcky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ošetřovatelská křesla, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
82 mm
Nosnost 3 km/h
120 kg
Statická Nosnost
240 kg
Celková výška
118 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,62 kg
Název produktu
Linea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
13 mm
Uchycení
Barva vidlice
Šedá bílá (RAL9002)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Poloměr otáčení
52 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Integrovaná ochrana kabelu
Integrovaný odtlačovač kabelů pro ochranu kabelů ležících na podlaze
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Linea
5940-CAP

Linea je příslušenství určené pro kolečka, které nabízí spolehlivé a funkční řešení pro různé aplikace. Tento doplněk je navržen s ohledem na technické požadavky a kompatibilitu se standardními systémy koleček. Příslušenství Linea se vyznačuje precizní konstrukcí a kvalitními materiály, které zajišťují dlouhodobou odolnost a stabilitu. Je vhodné pro profesionální i průmyslové použití, kde se vyžaduje vysoká spolehlivost a konzistentní výkon. Instalace je jednoduchá a nevyžaduje speciální nástroje, což usnadňuje údržbu a výměnu. Linea představuje ideální volbu pro ty, kteří hledají kvalitní příslušenství s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Otočné Kolečko se Směrová brzda Linea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem z vstříknutého polyuretanu a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 118 mm. Dynamická nosnost dosahuje 120 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 240 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, pečovatelských postelí, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nemocničního vybavení, vozíků na léky, mobilizačních pomůcek, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářského nábytku, zvedáků pacientů, polohovacích křesel, chirurgických robotů, ošetřovatelských křesel, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Linea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné zdravotnické a průmyslové aplikace. Kolečko je vybaveno závitem na šroub pro snadnou montáž na různé typy zařízení. Skříň kolečka je vyrobena z polyamidu a obsahuje přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulou a tichý chod. Otočný mechanismus je rovněž vybaven přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje snadné manévrování zařízení ve všech směrech. Kolo má průměr 100 mm a je opatřeno běhounem z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi a odolnost proti opotřebení. Běhoun je namontován na polyamidovém těle kola s přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška kolečka je 118 mm. Kolečko je schopno unést statické zatížení až 240 kg a dynamické zatížení 120 kg při rychlosti 3 km/h. Linea je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, pečovatelské postele, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, vozíky na léky, zvedáky pacientů, polohovací křesla, chirurgické roboty, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg