Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383713
Číslo výrobku:
5087PJC100R05-22x40
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrob...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z Polyprpylenu s běhounem z Termoplastická pryž, které zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost. Ložisko kolečka tvoří Přesné kuličkové ložisko, Nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou vyžadovány hygienické vlastnosti a spolehlivé brzdění.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu