Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost proti korozi a hygienické vlastnosti.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5080PJC100R05-22x40
EAN
4031582308501
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
66 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,54 kg
Název produktu
Galea stainless
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu
22 mm
Délka čepu
40 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
59 mm
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Termoplastická pryž
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
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
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Galea stainless
5088PJC100R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje stabilní montáž a bezpečné připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, materiálu známého svou vysokou odolností proti opotřebení a chemickým vlivům. Kolečko má tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a pružnosti pro hladký chod. Kolečko je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které garantuje dlouhodobou funkčnost a minimální údržbu. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což umožňuje použití v náročných provozních podmínkách.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea stainless
5085PJC100R05-22x40

Otočné Kolečko s Brzda kola Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou vyžadovány hygienické vlastnosti a spolehlivý provoz.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
5081PJC100R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tento produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické provedení.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
5087PJC100R05-22x40

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z Polyprpylenu s běhounem z Termoplastická pryž, které zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost. Ložisko kolečka tvoří Přesné kuličkové ložisko, Nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou vyžadovány hygienické vlastnosti a spolehlivé brzdění.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Pevné Kolečko 100 mm
Pevné Kolečko 100 mm
Galea stainless
5088PJC100R05-22x40

Galea stainless je pevné kolečko s pevným přírubovým čepem kulatým, které nabízí spolehlivé řešení pro průmyslové aplikace. Uchycení je realizováno prostřednictvím pevného přírubového čepu kulatého, který zajišťuje stabilní montáž a bezpečné připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, materiálu známého svou vysokou odolností proti opotřebení a chemickým vlivům. Kolečko má tělo z polyprpylenu a běhoun z termoplastické pryže, což poskytuje optimální kombinaci pevnosti a pružnosti pro hladký chod. Kolečko je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli, které garantuje dlouhodobou funkčnost a minimální údržbu. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 200 kg, což umožňuje použití v náročných provozních podmínkách.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Otočné Kolečko s Brzda kola 100 mm
Galea stainless
5085PJC100R05-22x40

Otočné Kolečko s Brzda kola Galea stainless je vybaveno pevným přírubovým čepem kulatým pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, nerezovým pro dlouhou životnost. Průměr kola činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno především pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde jsou vyžadovány hygienické vlastnosti a spolehlivý provoz.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea stainless
5081PJC100R05-22x40

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva kulové závody, vyztužené nebo nerezové, které zajišťují plynulý otočný pohyb. Kolečko má tělo z polyprpylenu s běhounem z termoplastické pryže a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem z nerezové oceli. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Tento produkt je ideální pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována vysoká odolnost a hygienické provedení.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
5087PJC100R05-22x40

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea stainless je vybaveno Pevný Přírubový čep kulatý pro spolehlivé připojení. Pouzdro je vyrobeno z Polyamidu a obsahuje Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové pro plynulý otočný pohyb. Kolečko má korpus z Polyprpylenu s běhounem z Termoplastická pryž, které zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost. Ložisko kolečka tvoří Přesné kuličkové ložisko, Nerezové pro dlouhou životnost. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle, kde jsou vyžadovány hygienické vlastnosti a spolehlivé brzdění.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg