Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370935
Číslo výrobku:
5087PIO100P30-12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda s upevněním typu díra na šroub. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Galea stainless je otočné kolečko s totální brzda s upevněním typu díra na šroub. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je vybaveno otočným ložiskem se dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má korpus z polyprpylenu a běhoun z tvrdé gumy, neoznačující, s ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Toto kolečko je ideální pro aplikace jako stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel nebo sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivost a snadná manévrovatelnost s možností úplného zastavení pomocí totální brzdy.
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Zajištění stability
Celková aretace pro současné zablokování kola a otočného krytu