Otočné Kolečko 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582370850
Číslo výrobku:
5080PIO100P30-12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko Galea stainless je vybaveno upevněním typu Díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje otočné ložisko s konstrukcí Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové, které zajišťuje plynulý pohyb a dlouhou životnost. Kolečko má korpus z polyprpylenu a běhoun z materiálu Tvrdá guma, neoznačující, který poskytuje výbornou přilnavost a neponechává stopy na podlaze, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 160 kg. Kolečko je ideální pro aplikace jako Stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a Sprchové židle.