Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
EAN:
4031582354126
Číslo výrobku:
5077YGP100P30-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné kolečko s totální brzdou Galea je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchov...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné kolečko s totální brzdou Galea je určeno pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována spolehlivá manévrovatelnost a bezpečné zajištění polohy. Upevnění kolečka je zajištěno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevnou a snadno proveditelnou montáž k rámu nebo podvozku zařízení. Pouzdro kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno dvouřadou kuličkovou dráhou, která zajišťuje plynulé a přesné otáčení kolečka kolem svislé osy i při zatížení. Součástí konstrukce je totální brzda, která blokuje jak otáčení kola, tak otočení celého kolečka, čímž zajišťuje stabilní polohu zařízení během přesunu i klidu. Kolo o průměru 100 mm je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které snižuje valivý odpor a zajišťuje tichý a plynulý chod. Běhoun je tvořen termoplastickou pryží, elektricky vodivou, která odvádí statickou elektřinu z vozidla. Samotné tělo kola je vyrobeno z polypropylenu elektricky vodivého. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)