Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko Galea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070YGP100P30-10
EAN
4031582353884
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro spolehlivou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální chod. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivé brzdění.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071YGP100P30-10

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s přesným kuličkovým ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 100 mm a celková výška produktu je 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Toto kolečko je ideální pro použití v pečovatelských postelích, stravovacích vozících a systémech pro rozvoz jídel, stejně jako ve sprchových židlích, kde je důležitá elektrická vodivost a spolehlivost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg