Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko s Totální brzda Galea je vybaveno upevněním typu díra na šroub pro snadnou montáž. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje dva míčové závody pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polypropylenu elektricky vodivého a běhoun z termoplastické pryže, elektricky vodivé, s ložiskem pro optimální chod. Průměr kolečka činí 100 mm při celkové výšce 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Produkt je určen pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
5077YGH100P30-12
EAN
4031582353792
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Housing
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál
Polyamid
Otočné ložisko
Dva míčové závody
Průměr otáčení
205 mm
Vyosení
40 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
87 Obuv A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
Průměr
100 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Ložisko
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea
5070YGH100P30-12

Otočné kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polypropylen elektricky vodivý a běhoun z termoplastická pryž, elektricky vodivá, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Celková výška konstrukce dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivé brzdění.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 100 mm
Otočné Kolečko 100 mm
Galea
5070YGH100P30-12

Otočné kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polypropylen elektricky vodivý a běhoun z termoplastická pryž, elektricky vodivá, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Otočné Kolečko se Směrová brzda Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulý otočný pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polypropylenu elektricky vodivého a běhounem z termoplastické pryže, elektricky vodivé, přičemž je osazeno ložiskem pro optimální funkčnost. Celková výška konstrukce dosahuje 139 mm. Dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 200 kg. Produkt je ideální pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivé brzdění.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg