Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné kolečko Galea je vybaveno dírou na šroub pro jednoduché upevnění a polyamidovým pouzdrem s dvěma míčovými závody zajišťujícími plynulý otáčivý pohyb. Kolečko má průměr 100 mm s tělem z polypropylen elektricky vodivý a běhoun z termoplastická pryž, elektricky vodivá, přičemž je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Celková výška konstrukce činí 139 mm. Dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 200 kg. Kolečko je určeno pro aplikace jako pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle, kde je vyžadována elektrická vodivost a spolehlivý provoz.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5070YGH100P30-12
EAN
4031582353587
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
139 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Název produktu
Galea
Norma
EN12530 – Kolečka zařízení
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení
12 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uzavřeno
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
dvouřadá kuličková dráha
Průměr otáčení
180 mm
Vyosení
40 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
87 Shore A
Materiál středu
Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu
Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Šířka Běhoun
30 mm
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
Vyhovuje normám
Použitelné v potravinářském průmyslu (schválení Lerpac)
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda 100 mm
Galea
5077YGH100P30-12

Galea je otočné kolečko s totální brzdou určené pro náročné provozy ve zdravotnictví a péči o klienty. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje pevné ukotvení kolečka k rámu zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a otočný díl je uložen v dvouřadé kuličkové dráze, což zajišťuje plynulé a lehké natáčení i při zatížení. Kolo o průměru 100 mm je opatřeno ložiskem a běhounem z termoplastické pryže, který je elektricky vodivý, přičemž nosná část kola je tvořena polypropylenem, rovněž elektricky vodivým. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost dosahuje 100 kg při rychlosti 3 km/h. Produkt je určen pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Totální brzda zajišťuje zablokování otáčení i kola, takže zařízení zůstává stabilně na místě.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianty
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Otočné Kolečko se Směrová brzda 100 mm
Galea
5071YGH100P30-12

Galea je otočné kolečko se směrovou brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské aplikace, zejména pro pečovatelské postele, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel a sprchové židle. Upevnění je provedeno pomocí díry na šroub, která umožňuje jednoduchou montáž do rámu nebo podvozku zařízení. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu, přičemž otočná část je uložena v dvouřadé kuličkové dráze, která zajišťuje plynulý a lehký pohyb v libovolném směru. Kolečko o průměru 100 mm má ložisko a běhoun z termoplastické pryže, která je elektricky vodivá, a samotné kolo je vyrobeno z elektricky vodivého polypropylenu, což umožňuje odvod statické elektřiny. Celková výška kolečka činí 139 mm. Statická nosnost je 200 kg, zatímco dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg